- ST150-6314-05
CHARNIÈRE À RESSORTST150-6314-05
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 500,000 open/close private cycle test
- 500 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Alimenté par ressort pour se fermer automatiquement.
La force du ressort est réglable.
Toutes les pièces sont en acier inoxydable (SUS304) pour une haute résistance à la corrosion.
L’installation facile en surface ne nécessite pas de mortaise.
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— En cas de bruit, appliquez du lubrifiant (graisse) sur la rondelle et le ressort de torsion.