- Composants industriels
- Charnières
- HES Charnières dissimulée
- HGS3D-S160SH
- HGS3D-S160SH
CHARNIÈRE DISSIMULÉE EN ACIER INOXYDABLEHGS3D-S160SH
1 / 1 total des résultats
- Passed 300K open/close private cycle test
ShaperHub data available
- — Structure en acier inoxydable offrant une excellente résistance à la corrosion.
— Avec fonction de réglage à trois voies (verticale, horizontale, profondeur).
— La charnière peut être séparée entre la porte et le cadre. La porte peut être fixée temporairement au cadre, ce qui facilite la suspension de la porte. - Demande d'inscription
- — Portes de logement, portes coupe-feu, portes d'établissement, etc.
- Accessoires
- — Vis à tête plate 5⨯40 (acier inoxydable)
— Clé hexagonale 4, 2.5
— Gabarit de perçage - Article en option
- — Cache-vis carré : À commander lorsque la découpe est carrée (raccords en acier, etc.).
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Figure shows top screw cover removed.
-
Afficher tout
[Locus Chart]
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
*When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the jamb as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8. -
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Pièces en option
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Locus Chart |
Cut Out Dimension |
Corps
Nom de l'article |
---|
HGS3D-S160SH |
Pièces en option
Catalogue
Manuels
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— En cas d'utilisation avec un amortisseur de porte et/ou un ferme-porte, choisissez l'amortisseur Lapcon LDD-S, l'amortisseur de porte Lapcon LDD-V, ou le ferme-porte Lapcon LDC-N2. Choisissez un poids de porte dans une fourchette satisfaisant aux conditions de la charnière et de l'amortisseur de porte et/ou du ferme-porte.
— Certains ferme-portes peuvent endommager les charnières ou empêcher la porte de se fermer complètement. Confirmez avant l'achat.
— Si vous utilisez un ferme-porte avec une butée, veillez à utiliser également une butée de porte (type montage au sol, type montage mural, etc.). Installez la butée de porte plus en avant que la butée de ferme-porte, entre le centre et le bord de la porte.
— Si des bruits sont générés pendant l'utilisation, appliquez du lubrifiant (graisse) selon les besoins.
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- HES Charnières dissimulée
- HGS3D-S160SH
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.