- Composants industriels
- Loqueteaux et aimants
- Loqueteaux magnétiques
- MC-158, MC-159
- MC-158, MC-159
LOQUET MAGNÉTIQUEMC-158, MC-159
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Ultra Thin
- Loquet magnétique ultra fin de 2,6 mm d’épaisseur idéal pour les espaces restreints. Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme. Éléments similaires (force magnétique extra forte) : MC-159-8, MC-159-SUS. Un ensemble de pièces AS (ci-dessous) pour l’installation sur un cadre en aluminium est également disponible.
- Vis recommandée
- — Vis à tête fraisée M3 ou Vis à bois à tête fraisée 3.1
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Loquet magnétique]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-158 | 140-050-014 |
![]() |
|
![]() |
MC-159 | 140-058-061 |
![]() |
|
![]() |
MC-159-BL | 140-038-023 |
![]() |
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Separately]
Téléchargement CAO
Corps [[Loquet magnétique]]
Nom de l'article |
---|
MC-158 |
MC-159 |
MC-159-BL |
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Separately]
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80°C
— La contre-plaque doit être en contact avec le corps. Un contact direct avec l'aimant peut l'endommager.
— Seul le MC-158 est marqué d'un "S" pour le différencier du MC-159 (voir le dessin ci-dessous).
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Loqueteaux et aimants
- Loqueteaux magnétiques
- MC-158, MC-159
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.