MC-159-8
Filtrer les articles
  • LOQUET MAGNÉTIQUE
  • Puissante / Très fin
  • MC-159-8
  • Strong Force
  • Ultra Thin
Loquet magnétique ultra fin de 3 mm d’épaisseur idéal pour les espaces restreints. Boîtier de petite taille avec une force magnétique extra forte en utilisant un aimant en néodyme. Éléments similaires (force magnétique différente) : MC-158, MC-159, MC-159-SUS.
Vis recommandée
— Vis à tête fraisée M3 ou Vis à bois à tête fraisée 3.1

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-159-8 140-026-510
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Force magnétique N Force magnétique en kgf Longueur L Largeur W Matériau du corps Finition du corps Type Direction de montage Hauteur H EAN Boite Carton Poids (g)

MC-159-8

140-026-510

78.4

8

41

3

Acier

Nickel

Standard

Horizontal (montage en surface)

16.5

4510932139885

200

1000

14

Glisser pour en voir plus


Vendu séparément [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-YN001U 140-059-555
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Type Matériau Finition EAN Boite Poids (g)

MC-YN001U

140-059-555

Élément connexe

Acier (SPCC)

Nickel

4510932017077

5000

4

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MC-159-8
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-159-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-026-510

Glisser pour en voir plus

Vendu séparément [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Nom de l'article
MC-YN001U
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-YN001U DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-555

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».

— Température max. : 80°C

— La contre-plaque doit être en contact avec le corps. Un contact direct avec l'aimant peut l'endommager.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus