MC-159-SUS
Filtrer les articles
  • LOQUET MAGNÉTIQUE
  • Très fin / Acier inoxydable
  • MC-159-SUS

  • Ultra Thin
  • Rust Prevention
Anti-rouille : fabriqué en acier inoxydable et aimant recouvert de résine acrylique. Loquet magnétique ultra fin de 2,8 mm d’épaisseur idéal pour les espaces restreints. Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique en utilisant un aimant en néodyme. Éléments similaires (force magnétique différente) : MC-158, MC-159, MC-159-8.
Vis recommandée
— Vis à tête fraisée M3 ou Vis à bois à tête fraisée 3.1

En Utilisation

Images

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-159-SUS 140-026-511
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Force magnétique N Force magnétique en kgf Longueur L Largeur W Matériau du corps Finition du corps Type Direction de montage Environnement Hauteur H EAN Boite Carton Poids (g)

MC-159-SUS

140-026-511

49

5

41

2.8

Acier inoxydable (SUS430)

Miroir

Standard

Horizontal (montage en surface)

Anti-corrosion

16.5

4510932139892

200

1000

13

Glisser pour en voir plus


Vendu séparément [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Type Matériau Finition Finish EAN Boite Carton Poids (g)

MC-JM49

140-050-149

Élément connexe

Acier inoxydable (spécial)

-

Variante polie

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

Élément connexe

Acier inoxydable (SUS430)

Miroir

-

4510932017107

100

1000

17

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MC-159-SUS
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-159-SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-026-511

Glisser pour en voir plus

Vendu séparément [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Nom de l'article
MC-JM49
AS-68
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».

— Température max. : 80°C

— La contre-plaque doit être en contact avec le corps. Un contact direct avec l'aimant peut l'endommager.

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus