MLC-100DS-WT

LOQUET NON MAGNÉTIQUEMLC-100DS-WT

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET NON MAGNÉTIQUE
  • Réglage vertical de 4 mm
  • MLC-100DS-WT

Plage de réglage vertical plus large par rapport à la série MLC-100.
Plage de réglage de la position d’installation de la contre-plaque : ±4 mm verticalement et ±3,5 mm horizontalement.
Longue course.
Aucune poignée nécessaire, il suffit de pousser pour ouvrir/fermer.
Non magnétique.
Pousser légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, le bras attrapera la contre-plaque et maintiendra également la porte en la poussant légèrement.
L’installation avec rivet est également possible.
Élément similaire (plage de réglage vertical : ±2 mm) : MLC-100.
Caractéristique
— A réussi un test privé de 100 000 cycles d'ouverture/fermeture
Accessoires
— Vis à tête bombée 4×16 (SUS), 4×20 (SUS)
Vis recommandée
— M4 vis à tête cylindrique ou à tête bombée, rivet n° 4

Dessins / Illustrations

  • ±4mm Vertically, ±3.5mm Horizontally

    —Vertically
    ±4mm vertically
  • —Horizontally
    ±3.5mm horizontally

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MLC-100DS-WT 140-036-531
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Force de rétention N Force de rétention en kgf Force de poussée N Force de poussée en kgf Type Type d’installation H L W Course Matériau du corps EAN Boite Carton Poids (g)

MLC-100DS-WT

140-036-531

90

9.2

14

1.4

Pression

Montage en surface

77.5

45

21

23

PBT

4510932174374

20

240

51

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MLC-100DS-WT
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MLC-100DS-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-036-531
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus