MLC-HT130BL

LOQUET NON MAGNÉTIQUEMLC-HT130BL

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET NON MAGNÉTIQUE
  • MLC-HT130BL

  • Heat Resistance
  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Résistance à la chaleur (jusqu’à 120 degrés Celsius) et longue course. Aucune poignée nécessaire, il suffit de pousser pour ouvrir/fermer. Non magnétique. Pousser légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, le bras attrapera la contre-plaque et maintiendra également la porte en la poussant légèrement. Large plage de réglage : +/-2 mm verticalement et +/-3,5 mm horizontalement. L’installation avec rivet est également possible. Élément similaire (non résistant à la chaleur, course 23 mm) : MLC-100WT.
Caractéristique
—Passed 100,000 open/close private cycle test
Accessoires
— Vis à tête bombée 4×16 (SUS)
Vis recommandée
— M4 vis à tête cylindrique ou à tête bombée, rivet n° 4

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MLC-HT130BL 140-028-539
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Ancien nom d'article Force de rétention N Force de rétention en kgf Force de poussée N Force de poussée en kgf H L W Course Matériau du corps Couleur du corps Type Type d’installation EAN Boite Carton Poids (g)

MLC-HT130BL

140-028-539

PRW-40

117.6

12

16.7

1.7

92.5

45

16

40

PBT renforcé

Noir

Pression

Montage en surface

4510932162937

20

240

40

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MLC-HT130BL
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MLC-HT130BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-539

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— La force de rétention peut diminuer à haute température. La force de rétention à 120 °C est d'environ 29,4N (3 kgf), ce qui peut varier en fonction de l'environnement et des conditions.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus