- MLC-100
LOQUET NON MAGNÉTIQUEMLC-100
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Longue course. Aucune poignée nécessaire, il suffit de pousser pour ouvrir/fermer. Non magnétique. Pousser légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, le bras attrapera la contre-plaque et maintiendra également la porte en la poussant légèrement. Large plage de réglage : +/-2 mm verticalement et +/-3,5 mm horizontalement. L’installation avec rivet est également possible. Élément similaire (résistance à la chaleur, course 40 mm) : MLC-HT130BL.
- Caractéristique
- —Passed 100,000 open/close private cycle test
- Accessoires
- — Vis à tête bombée 4×16 (SUS)
- Vis recommandée
- — M4 vis à tête cylindrique ou à tête bombée, rivet n° 4