- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360HC-9H16-NI
- 360HC-9H16-NI
COUVERCLE DE BRAS360HC-9H16-NI
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- COUVERCLE DE BRAS
- Pour les Recouvrements de 9 et 16 mm
- 360HC-9H16-NI
- Serie OLYMPIA
- — Cache les vis pour un look élégant.
- Autre
- [Charnière disponible]
— 360 (9 mm recouvrement type)
— H360 (16 mm recouvrement type)
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Ne peut pas être utilisé en cas d'installation d'un revêtement de 14 mm.
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 360HC-9H16-NI
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.