Ferramenta per vetrine serie GS-G

Metti in risalto i bellissimi schermi degli oggetti con una componente elegantemente sottile

L'hardware per vetrine della serie GS-G ha un progetto piatto ed elegante che integra gli articoli esposti attirando l'attenzione del cliente senza intralciare. Scegli un colore che si abbini allo stile del tuo schermo, ad esempio nero lucido, splendidamente placcato oro 24 carati o componenti cromati. Vetrine di quasi tutte le dimensioni possono essere supportate fino a 50 chilogrammi con la linea di componenti per vetrine di Sugatsune.

Veloce e facile da installare

Queste componenti innovative consentono di tenere in posizione la porta in vetro dello schermo durante l'installazione. Inoltre, il posizionamento della porta può essere spostato a sinistra o a destra dopo l'installazione. L'altezza può essere modificata anche con il modello GS-GH50.

Coordinamento totale

Il progetto piatto e coeso crea un'estetica sofisticata e "glamour".

Le vetrine e i cassetti possono essere chiusi con una sola chiave

Specificando lo stesso numero di chiave tra gli articoli della Serie "Total Lock", è possibile chiudere più vetrine e mobili con la stessa chiave.

Blocco totale per la Serie GS-G

Facile da installare per una persona

Le cerniere e le staffe possono trattenere temporaneamente la porta di vetro mentre le viti sono installate. Questa funzione consente a una persona di installarlo facilmente.

Posizionamento orizzontale post installazione e regolazione in altezza

Ruotando la vite sul lato della cerniera, l'anta può essere facilmente regolata lateralmente. Con il modello GS-GH50 è possibile modificare anche il posizionamento in altezza della porta.

Componenti opzionali

FPer ulteriore comodità, sono disponibili anche il fermaporta per schermo in vetro e la staffa di montaggio su superficie opzionali.

Prodotti

13 risultati

Prodotti per pagina
25 50 100

13 risultati

Prodotti per pagina
25 50 100