Non è necessario il posizionamento, per accelerare il processo di installazione.!
Velocizza la costruzione del mobile con binari che non richiedono un posizionamento meticoloso: è sufficiente allinearli al bordo del mobile per un'installazione rapida e semplice su ante a battente sia superiori che inferiori, riducendo notevolmente i tempi di installazione.
Facile installazione anche sui pensili da cucina!
Problemi Chiave
- Determinare la posizione e contrassegnare la posizione del braccetto è sempre stato noioso e che richiede tempo.
Informazioni sul prodotto
BRACCETTO COMPATTO CON CHIUSURA AMMORTIZZATA / CSD-10-TV
— Un braccetto che apre le ante in modo delicato e silenzioso grazie alla tecnologia Lapcon.
— L'unità può essere facilmente installata allineandola al bordo del pannello di legno. (Per le cerniere monoassiali e per piani a ribalta.)
— Le piastre di montaggio possono essere posizionate facilmente anche con una dima..
*Informazioni al 20 maggio 2021.
BRACCETTO A SOLLEVAMENTO FACILITATO / SLS-ELAN
— Il braccetto è stato progettato con la tecnologia LAPCON e dispone di funzioni di sollevamento assistito, arresto libero e abbassamento graduale.
— Per allineare facilmente il braccetto quando si installa un sormonto da 19 mm, posizionare il corpo del braccetto contro la parte inferiore del pannello superiore e allineare la piastra anteriore a filo con il bordo del mobile.
*Informazioni al 20 maggio 2021.
La Soluzione
- L'allineamento del corpo del braccetto con il bordo del pannello del mobile ha consentito un'installazione rapida e semplice del braccetto stesso. In questo modo si è ridotto notevolmente il tempo necessario per determinare la posizione del braccetto durante la fase di progettazione dei mobili.
Facile da installare, basta allinearlo al bordo.
Il montaggio dei braccetti convenzionali era difficile, in quanto richiedeva misure precise della distanza tra la porta, il pannello inferiore e il braccetto. Se questi braccetti non sono stati installati con precisione, era necessario riempire i fori delle viti. Inoltre, il posizionamento delle cerniere variava leggermente a seconda del tipo di cerniera utilizzata in combinazione con il braccetto. Queste misurazioni dettagliate durante la fase di progettazione del prodotto richiedevano molto tempo e non erano efficienti..
*Questo è il caso in cui la porta e la piastra di base del mobile sono piatte quando lo sportello è completamente aperto.
Facile installazione anche per i pensili della cucina più alti!
Chiusura ammortizzata, sollevamento assistito, e movimento di arresto libero in un unico braccetto.
Rendete agevole l'apertura verso l'alto delle ante dei pensili della cucina e di altre ante alte con la funzionalità di arresto libero del modello SLS-ELAN. Mai più porte che non rimangono aperte una volta lasciate andare.
*Il coperchio del prodotto è stato rimosso nell'immagine precedente.
Il modello di BRACCETTO LAPCON SLS-ELAN utilizzato in questo studio offre un'esperienza di facile utilizzo. Permette un'apertura senza sforzo e impedisce che la porta cada quando viene rilasciata. Il braccetto consente anche una chiusura rallentata e silenziosa. Inoltre, è stata valutata per la sua capacità di ridurre i tempi di installazione grazie alla facilità di montaggio: è sufficiente allineare il corpo del braccetto con il bordo del pannello del mobile e fissarlo in posizione.
Sasuga-kun è uno strumento di selezione che automatizza i calcoli e aiuta a scegliere il prodotto appropriato con precisione e ad eliminare la possibilità di errori.
#4600
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.

- Cookie e privacy
-
I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.
Per saperne di più