SOSTEGNO CON SOLLEVAMENTO FACILITATOSLS-ELAN
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Lift Assist
- Free Stop
- Soft Down
- Per porte a ribalta con apertura verso l'alto.
Dotata di:
- Sollevamento assistito (per rendere le porte a ribalta più leggere)
- Fermo libero (mantiene la posizione in qualsiasi angolo da 30° a completamente aperta)
- Chiusura ammortizzata (rallenta la velocità di chiusura tra 0° e 30° per evitare che sbatta)
Riconosciuta da LGA per 40.000 cicli
Facile allineamento: Quando si fa un'installazione con sovrapposizione di 19 mm, basta premere il corpo sulla parte superiore dell'interno dell'armadio e allineare la piastra frontale a filo con l'armadio.
Facile installazione: Può essere installata su entrambi i lati dalla parte anteriore.
Può essere usata singolarmente o in coppia per adattarsi a una vasta gamma di dimensioni e pesi delle porte.
Supporto (venduto separatamente) disponibile per porte a ribalta con telaio in alluminio.
Contattateci direttamente per informazioni sui tipi di cerniere che di possono usare col modello SLS-ELAN
Casi di studio
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
SLS-ELAN-MR S | 180-015-491 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-ML S | 180-015-490 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-HR S | 180-015-493 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-HL S | 180-015-492 |
![]() |
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
SLS-ELAN-MR S |
SLS-ELAN-ML S |
SLS-ELAN-HR S |
SLS-ELAN-HL S |
Venduto separatamente
Catalogo
Manuali
Instruction Manual (English) | 0447_5_sls_elan_e.pdf |