Problemi Chiave
- Era necessaria una ferramenta nera per cerniere e serrature da coordinare con gli interni neri del negozio.
Informazioni sul prodotto
Serie GS-G CERNIERA PER VETRI / GS-GH20
— Cerniere per porte di vetrine a incasso.
— Il design può essere coordinato con la STAFFA PER VETRO GS-GB20 e la SERRATURA PER PORTA IN VETRO GS-GL20.
— La funzione di fissaggio temporaneo facilita l'installazione da parte di una sola persona.
— Ruotando la vite di regolazione, l'anta può essere regolata a sinistra o a destra dopo il montaggio.
*Informazioni al 6 settembre 2021.
Serie GS-G SERRATURA PER PORTE IN VETRO / GS-GL20
— Il design può essere coordinato con la STAFFA IN VETRO GS-GB20 e la CERNIERA IN VETRO GS-GH20.
— Il fermaporta in dotazione facilita la chiusura della porta..
*Informazioni al 6 settembre 2021.
erie Million Lock SERRATURA PER ARMADI / 7810
— Tipo di chiave a lamelle. La chiave è reversibile e può essere inserita facilmente..
— La stessa chiave può essere utilizzata con più serrature se viene specificato lo stesso numero di chiave.
*Informazioni al 6 settembre 2021.
La Soluzione
- Per creare un'estetica elegante per le vetrine del negozio è stata scelta la ferramenta per vetrine della serie GS-G nera.
- Utilizzando la serie Total Lock, una sola chiave apre comodamente vetrine e cassetti di conservazione che sono impostati sullo stesso numero di chiave.
Ferramenta nera da abbinare a tutti gli arredi neri per creare uno spazio elegante.
Il cliente desiderava creare un negozio di pellicole di classe con pareti e arredi del negozio completamente neri. Volevano anche cerniere e serrature nere abbinate alla vetrina..
Grazie all'elegante colore nero e alla finitura discreta, la ferramenta per vetrine della serie GS-G ha permesso di coordinare cerniere e serrature con i mobili. Anche la ferramenta ha esaltato l'aspetto nitido e lineare, creando vetrine eleganti..
Gestione di più serrature con una sola chiave per vetro e legno
Nel cassetto portaoggetti situato sotto la vetrina è stata installata la serratura a cilindro a filo Million Lock 7810, di colore nero. È stata impostata sullo stesso numero di chiave della serratura a cilindro per vetri GS-GL20 utilizzata nella vetrina. Questa è una delle caratteristiche principali della serie GS-G, in quanto offre versatilità e può essere applicata sia alla ferramenta in legno che a quella in vetro.
Poiché è possibile utilizzare la stessa chiave per sbloccare l'anta della vetrina e il cassetto portaoggetti, è possibile spostare facilmente la merce.
*Per sbloccare con un'unica chiave è necessario specificare lo stesso numero di chiave all'interno della stessa serie.