CERNIERA PER VETROGS-GH20
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA PER VETRO
- Per Porte Incassate
- GS-GH20
- Serie GS-G




glass showcase, glass display, glass cabinet
- Per porte in vetro incassate
Può essere usata insieme alla staffa per vetro GS-GB20 e alla serratura per porte in vetro GS-GL20 per un completo design del vostro espositore.
La caratteristica di tenuta temporanea rende possibile l'installazione della porta da parte di una persona.
La regolazione laterale (±2,5 mm) è possibile dopo l'installazione della porta. - Parts supplied with set
- • Gasket (For 6 mm thickness glass door)
• Spanner Hex.3
Casi di studio
Video
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
GS-GH20-CR | 170-041-445 |
![]() |
![]() |
GS-GH20-GP | 170-041-446 |
![]() |
![]() |
GS-GH20-BL | 170-041-447 |
![]() |
Venduto in set (2 pezzi).
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Installation (Wood Top Panel) |
Installation (Glass Top Panel) |
Reference Drawing |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1081_4_gs_gh20_gb20_e.pdf |
---|
Nota
• Il peso della porta in vetro è subordinato alle dimensioni della porta.
• Per le porte con vetro di spessore 6 mm, utilizzare le diverse guarnizioni fornite con l'articolo.
• Per un utilizzo sicuro, si consiglia di utilizzare una pellicola sulle porte in vetro.
• Preparare dei fermaporta a parte.