PUNTO DI FISSAGGIO PER VETROGPAS-S1-SS
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- ●È possibile creare una recinzione fissando dei pannelli in resina o vetro ai pali.
●La posizione del pannello può essere regolata in avanti dopo l'installazione. (*3)
●Il modello GPAS è una versione compatta della serie GPA. È ideale per l'uso residenziale.
●Ambidestra. - Accessori
- ●Perno di Arresto della Rotazione
- Venduto separatamente
- ●Utensile di montaggio FP2528
- Vite consigliata
- ●Bulloni ad esagono incassato M6 (acciaio inox)
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Glass Cut Out]
-
Mostra tutto
[Machining on Posts]
-
Mostra tutto
[Adjustment Range]
Tavola specifiche
Corpo
[Corpo]
*1 Si consiglia un vetro di 8 mm di spessore. *2 Capacità di carico quando supportato in 4 punti e montato verticalmente.
*3 I vetri di spessore inferiore a 8 mm non possono essere regolati.
Venduto separatamente
Scarico CAD
Catalogo
Manuali