J95-DP2

DISTANZIALE CERNIERAJ95-DP2

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

heavy duty, cabinet hinge

  • DISTANZIALE CERNIERA
  • Spessore 2 mm / Per Cerniere a Scomparsa J95
  • J95-DP2
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

— Diminuisce la sovrapposizione delle porte esterne di 2 mm.
— Aumenta il gioco delle porte interne di 2 mm.
— Può essere raddoppiato per uno spessore di 4 mm.
Specifica
— Diminuisce di 2 mm la sovrapposizione delle porte esterne.
— Aumenta di 2 mm il gioco delle porte incassate.
— Può essere raddoppiato per uno spessore di 4 mm.
[Available Mounting Plate]
J96-P9T
Venduto separatamente
Vite autofilettante a testa svasata rialzata 5 x 25
Vite consigliata
Vite a testa svasata 5 x 25 / Vite autofilettante a testa svasata rialzata / Vite per legno (diametro nominale 5,1)

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

  • [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
J95-DP2 160-048-095
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore EAN Cartone Peso (grammi)

J95-DP2

160-048-095

POM

Grigio

4510932191838

600

5

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TAP525NI 160-048-096
TAP525BN 160-048-097
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

TAP525NI

160-048-096

4510932191845

TAP525BN

160-048-097

4510932191852

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
J95-DP2
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
J95-DP2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-048-095

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

Nome articolo
TAP525NI
TAP525BN
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
TAP525NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-096

TAP525BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-097

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati