PIASTRA DI MONTAGGIOJ95-P6T
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- PIASTRA DI MONTAGGIO
- Per Cerniera J95
- J95-P6T
- Serie J95

heavy duty, cabinet hinge
- Funzione di regolazione tridimensionale tramite piastra di montaggio (profondità +1,5, - 2,5 mm, verticale +/- 3 mm, sovrapposizione [orizzontale] + 0, - 4 mm) .
Semplice installazione e distacco One-Touch.
Max. Peso della porta: 25 kg con 2 pezzi, 40 kg con 3 pezzi. - Venduto separatamente
- ●Coperchio per piastra di montaggio J95ZC-GR
●Vite autofilettante con testa a croce rialzata 5x18 - Vite consigliata
- ●Vite autofilettante di dimensione 5 a testa svasata o a testa svasata rialzata, o vite per legno.
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo [[Piastra di Montaggio]]
Venduto separatamente