HG-RCT1S-90

CERNIERA PIEGHEVOLEHG-RCT1S-90

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA PIEGHEVOLE
  • Chiusura a 90°
  • HG-RCT1S-90
— Blocca a 90°. Produce il suono di un clic quando si blocca.
— Si sblocca quando l'angolo supera i 90° e può essere piegato.
— Il meccanismo a cricchetto permette un'elevata capacità di carico.
— È disponibile anche la cerniera a cricchetto HG-RCT12-C con più angoli di bloccaggio.
Applicazione
Tavoli e scaffali pieghevoli

Video

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    - Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
    - Make space indicated by * marks when installing.

  • Mostra tutto

    [Operating Angle]

  • Mostra tutto

    [Lock at 90°]
    Provides click sound with ratchet mechanism.

  • Mostra tutto

    [Unlock]
    The lock will be released if the angle is more than 90° .

  • - Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
    - Make space indicated by * marks when installing.
  • [Operating Angle]
  • [Lock at 90°]
    Provides click sound with ratchet mechanism.
  • [Unlock]
    The lock will be released if the angle is more than 90° .

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-RCT1S-90 170-048-682
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-RCT1S-90

170-048-682

4510932194457

10

40

310

Scorri per vedere di più

Venduto in set di due cerniere. (destra e sinistra)


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-RCT1S-90
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-RCT1S-90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-682

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Utilizzato a coppie. (destra e sinistra)
— Assicurarsi che l'alloggiamento abbia una resistenza sufficiente per far funzionare il meccanismo a cricchetto
correttamente.
— Se la lunghezza tra due cerniere è superiore a 400 mm, è possibile che i cricchetti non si attivino
contemporaneamente.
— La cerniera non è dotata di meccanismo di arresto libero. Si prega di tenere il ripiano con le mani quando si chiude.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • FOLDING HINGE HG-RCT1S-90 90° Locking

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più