STAFFA PIEGHEVOLEEB-F
1 / 1 risultati totali
- — Si può piegare quando non si usa, per sfruttare al massimo lo spazio.
— Si blocca in 4 angolazioni: 60°, 70°, 80°, 90° (bloccaggio multiangolare). Questo lo rende perfetto per le vetrinette espositive a parete.
— La funzione di bloccaggio multiangolare impedisce il collasso completo delle staffe se la leva viene accidentalmente tirata verso l'alto.
— Può essere utilizzato con la leva di interblocco EB-90. (parte opzionale)
— Non è necessaria alcuna cerniera. - Applicazione
- Scaffali da garage, strutture commerciali, fabbriche, veicoli da campeggio o banchi da lavoro.
- Accessori
- — Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce ST4.8 x 35
— Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce ST4.8 x 16 - Articoli opzionale
- Leva di interblocco EB-90.
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Be careful not to get fingers caught in this section when folding.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Quando si aprono/chiudono le staffe, tenere il ripiano e le staffe con le mani.
— Se si utilizzano tre staffe, utilizzare insieme alla leva di blocco EB-90.
— Fare attenzione a non incastrare le dita nella staffa.
— Per facilitare l'installazione, utilizzare un cacciavite lungo.
— Assicurarsi che la leva di sblocco sia installata sul lato anteriore del ripiano.
— Non può essere combinato con EB o EB-DA.
— Assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere il carico.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.