EB-90

LEVA DI INTERBLOCCOEB-90

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • LEVA DI INTERBLOCCO
  • Per EB-DA e EB-F / Per Ripiano Largo
  • EB-90

— Le leve multiple consentono di operare con una sola mano.
— Utilizzabile con le staffe EB-DA e EB-F (staffe pieghevoli).
— Ideale per l'utilizzo su ripiani larghi.
— L'asta può essere tagliata alla lunghezza desiderata.

Video

In Uso

Disegni / Illustrazioni

  • [For two brackets]
  • [For three brackets]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EB-907560 120-046-395
EB-907561 120-046-396
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Materiale principale Finitura Colore [Per Ricerca WEB] Forma EAN Contenitore Peso (grammi)

EB-907560

120-046-395

2 consecutivi

Lega di alluminio

Anodizzato

Argento

Pieghevole

4510932219877

34

114

EB-907561

120-046-396

3 consecutivi

Lega di alluminio

Anodizzato

Argento

Pieghevole

4510932219884

34

218

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EB-907572 120-046-397
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale principale Finitura Colore [Per Ricerca WEB] Forma Lunghezza EAN Contenitore Peso (grammi)

EB-907572

120-046-397

Lega di alluminio

Anodizzato

Argento

Pieghevole

1500

4510932219891

25

98

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EB-907560
EB-907561
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EB-907560 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-395

EB-907561 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-396

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
EB-907572
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EB-907572 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-397

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Nota

— Se si utilizza un'asta di lunghezza pari o superiore a 700 mm, installare la piastra di montaggio supplementare in dotazione al centro dell'asta per evitare che si deformi.
— Quando si aprono/chiudono le staffe, tenere il ripiano e le staffe con le mani.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • INTERLOCK BRACKET EB90 For EB-DA and EB-F / For Wide Shelf

  • FOLDING BRACKET INTERLOCK LEVER SET EB-90 - For 2 brackets

  • FOLDING BRACKET INTERLOCK LEVER SET EB-90 - For 3 brackets

×
  • FOLDING BRACKET INTERLOCK LEVER SET EB-90 - For 2 brackets

  • FOLDING BRACKET INTERLOCK LEVER SET EB-90 - For 3 brackets