GPAS-S1-SS

PUNTO DI FISSAGGIO PER VETROGPAS-S1-SS

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PUNTO DI FISSAGGIO PER VETRO
  • Compatto / Montaggio Laterale / Braccio Singolo
  • GPAS-S1-SS

●È possibile creare una recinzione fissando dei pannelli in resina o vetro ai pali.
●La posizione del pannello può essere regolata in avanti dopo l'installazione. (*3)
●Il modello GPAS è una versione compatta della serie GPA. È ideale per l'uso residenziale.
●Ambidestra.
Accessori
●Perno di Arresto della Rotazione
Venduto separatamente
●Utensile di montaggio FP2528
Vite consigliata
●Bulloni ad esagono incassato M6 (acciaio inox)

Disegni / Illustrazioni

  • [Glass Cut Out]
  • [Machining on Posts]
  • [Adjustment Range]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GPAS-S1-SS 120-049-260
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

GPAS-S1-SS

120-049-260

4510932193955

Scorri per vedere di più

[Corpo]

*1 Si consiglia un vetro di 8 mm di spessore. *2 Capacità di carico quando supportato in 4 punti e montato verticalmente.
*3 I vetri di spessore inferiore a 8 mm non possono essere regolati.

Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
FP2528 120-050-035
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

FP2528

120-050-035

4510932215879

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
GPAS-S1-SS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GPAS-S1-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-260

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
FP2528
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
FP2528 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-050-035

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali