CERNIERA A FRIZIONE UNIDIREZIONALEHG-TQS15
2 / 2 risultati totali
- Free Stop
friction hinge, position controle
- ●Attrito in una sola direzione: consente movimenti fluidi della porta nella direzione opposta.
●Può essere utilizzata in orizzontale o in verticale. - Applicazione
- ●Apparecchiature mediche, apparecchiature di ispezione, vari dispositivi automatici
- Vite consigliata
- ●Viti M5
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Dimensions]
-
Mostra tutto
[Aluminium Installation Frame]
Available for installation on aluminium frames of □30 or less. -
Mostra tutto
[Application Example]
-
Mostra tutto
[Torque Direction and Free-stop Range]
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Installare un fermo nel campo di oscillazione libera (per i dettagli, vedere la figura seguente).
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi gli alberi delle cerniere siano livellati e allineati.
●Considerando la diminuzione della coppia dovuta all'invecchiamento, alla temperatura, all'umidità e così via, la coppia al momento della spedizione è relativamente alta.
●Per evitare che la cerniera si apra e si chiuda durante il trasporto, è stato applicato un adesivo di avvertenza. Rimuoverlo durante l'installazione del prodotto.
●Installate anche un fermo o un chiavistello per evitare che i coperchi o le porte si aprano.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.