HG-TQWA15

CERNIERA INVISIBILE A FRIZIONE UNIDIREZIONALEHG-TQWA15

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA INVISIBILE A FRIZIONE UNIDIREZIONALE
  • Ampia Apertura
  • HG-TQWA15

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Attrito in una sola direzione: consente movimenti fluidi della porta nella direzione opposta.
●Utilizzabile in orizzontale o in verticale
Applicazione
●Apparecchiature mediche, apparecchiature di ispezione, vari dispositivi automatici
Vite consigliata
●Viti M5

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Reference Dimensions]
  • [Application Example]
  • [Torque Direction and Free-stop Range]
    *Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TQWA15-A 170-049-853
HG-TQWA15-B 170-046-657
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Torque N/m per 1 Tolerance N/m/1 Torque kgf.cm/1 Tolerance kgf.cm/1 Main Material Main Finish Hinge Type Type [For WEB Search] Mounting Position Length L Width W Product Type Type Operation Type EAN Peso (grammi)

HG-TQWA15-A

170-049-853

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Concealed Hinge Type

Greaseless

Horizontal
Vertical

54

75

Hinge

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

One Way Type

4510932194488

183

HG-TQWA15-B

170-046-657

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Concealed Hinge Type

Greaseless

Horizontal
Vertical

54

75

Hinge

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

One Way Type

4510932216050

183

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TQWA15-A
HG-TQWA15-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TQWA15-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-853

HG-TQWA15-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-657

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Installare un fermo nel campo di oscillazione libera (per i dettagli, vedere la figura seguente).
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi gli alberi delle cerniere siano livellati e allineati.
●Considerando la diminuzione della coppia dovuta all'invecchiamento, alla temperatura, all'umidità e così via, la coppia al momento della spedizione è relativamente alta.
●Per evitare che la cerniera si apra e si chiuda durante il trasporto, è stato applicato un adesivo di avvertenza. Rimuoverlo durante l'installazione del prodotto.
●Installate anche un fermo o un chiavistello per evitare che i coperchi o le porte si aprano.
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
  • ONE-WAY CONCEALED TORQUE HINGE HG-TQWA15