Dettagli prodotto
GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner
The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.
2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page
CERNIERA A FRIZIONE CON ASSISTENZA A MOLLAHG-TAWJ40
1 / 1 risultati totali
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●La molla incorporata rende più agevole l'apertura e la chiusura dei coperchi. (La cerniera è per i coperchi ad apertura superiore).
●Movimento di sollevamento a 180° e arresto libero.
●È possibile regolare la coppia di serraggio ruotando il dado di regolazione della coppia M6 (chiave nominale 10) (da 0 a 3,5 N-m).
●Viene fornito con coperchi per nascondere le viti e la molla. - Specifica
- ●Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- ●Apparecchiature mediche, apparecchiature stereo, apparecchiature FA e varie apparecchiature automatiche.
- Vite consigliata
- ● Viti M5 (a testa bombata, per raccordi, a testa tonda)
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Component Parts]
-
Mostra tutto
[Torque Adjustment]
-
Mostra tutto
[180° Lift Assist and Free Stop]
-
Mostra tutto
[Compare Required Force]
-
Mostra tutto
[Lift Assist Mechanism]
For HG-TAWJ40 (2 pcs)
[Free-stop Mechanism] -
Mostra tutto
[Lid Size Guidelines]
-
Mostra tutto
[Application Example]
For lids that require wide opening -
Mostra tutto
For analysis devices
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Nota
●Non aprire/chiudere la cerniera prima dell'installazione. La molla potrebbe chiudersi a scatto e causare lesioni.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i corpi delle cerniere siano livellati e allineati.
●Montare il coperchio sulla staffa.
●Assicurarsi di montare la cover inclusa o la cerniera potrebbe causare lesioni.
●Non rimuovere con forza il dado di regolazione della coppia M6.
●Non serrare eccessivamente il dado di regolazione della coppia M6. Se il serraggio è pari o superiore a 10 N·m, la parte può deformarsi e la durata può essere compromessa.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.