Le informazioni sul prodotto sono attualmente in fase di traduzione.
GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner

The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.

2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page

HG-TLAJ

CERNIERA A FRIZIONE CON ASSISTENZA A MOLLAHG-TLAJ

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE CON ASSISTENZA A MOLLA
  • Regolazione della Coppia
  • HG-TLAJ


  • Passed 50,000 open/close private cycle test
  • Free Stop
  • Power Assist

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

— La molla incorporata alleggerisce l'apertura e la chiusura delle ante (la cerniera è per coperchi ad apertura dallverso l'alto).
— La coppia di serraggio è regolabile con una chiave esagonale (da 0 a 3,5 N⋅m).
— Il coperchio opzionale è venduto separatamente.
Specifica
— Temperatura di esercizio: - 0° a 40°.
Applicazione
— Apparecchiature mediche, strumenti analitici
Venduto separatamente
— Copertura

Video

In Uso

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Component Parts]
  • [Retaining Torque Adjustment]
    A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset.
  • [Smoother than ever before]
  • [Compare Required Force]

    Calculated Lid Specs
    - Height: 400
    - Weight: 4 kg
    - Centre of gravity position is at the centre of the lid
  • [Lift Assist and Free-stop Mechanism]
  • [Available Lid Size]

Tavola specifiche

Corpo [[Cerniera]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TLAJ25 170-045-749
HG-TLAJ40 170-045-750
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza della molla assistita N.m Forza della molla assistita kgf.cm Angolo di Apertura Materiale Principale Finitura Principale Tipo Direzione di Montaggio Lunghezza L Larghezza W Coppia di Tenuta N.m Coppia di Tenuta kgf.cm EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-TLAJ25

170-045-749

da 2.2 a 2.9

da 22 a 30

100°

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

CERNIERA FISSA

Orizzontale

70

89.6

da 0 a 3.5

da 0 a 36

4510932190947

10

40

218

HG-TLAJ40

170-045-750

da 3.5 a 4.4

da 36 a 45

100°

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

CERNIERA FISSA

Orizzontale

70

89.6

da 0 a 3.5

da 0 a 36

4510932190954

10

40

222

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Cover] Sold separately]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TLAJC 170-043-831
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Material EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-TLAJC

170-043-831

PBT Plastic

4510932190831

10

40

41

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Cerniera]]

Nome articolo
HG-TLAJ25
HG-TLAJ40
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TLAJ25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-749

HG-TLAJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-750

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Cover] Sold separately]

Nome articolo
HG-TLAJC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TLAJC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-831

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Non aprire/chiudere la cerniera prima dell'installazione. La molla potrebbe accidentalmente schiacciare le dita.
— Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi gli alberi delle cerniere siano livellati e allineati.
— Non staccare il dado di regolazione della coppia.
— Non serrare il dado di regolazione della coppia con una forza superiore a 10 N.m. Si potrebbe danneggiare la cerniera.
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
  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TLAJ

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più