CERNIERA A GRAVITÀ IN ACCIAIO INOX PER PORTA IN VETROGH-G07AC
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli



In fase di sviluppo
- ●Si chiude automaticamente a partire da 140° sfruttando la gravitá ed il peso della porta.
●La forza di chiusura automatica aumenta quando la porta si avvicina alla posizione di chiusura per garantire una chiusura sicura. Ciò riduce la possibilità di aperture involontarie dovute alla pressione dell'aria o ad altri fattori esterni.
●Può essere utilizzato in aree esposte all'acqua, come le cabine doccia. - Accessori
- ●Viti a testa piatta con intaglio a croce M5×14 (acciaio inox, finitura simile alle cerniere)
- Venduto separatamente
- ●Proteggi Bordi per Vetro
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Left-hand opening shown.
Right-handed opening is symmetrical. -
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Nota
●Nel determinare le dimensioni del vetro, dare priorità al peso della porta.
●La cerniera non mantiene la porta in posizione completamente chiusa o completamente aperta. Per tenere chiusa la porta, utilizzare un fermo magnetico. Utilizzare un fermaporta per evitare che la porta si apra oltre i 140°.