CERNIERA A GRAVITÀ IN ACCIAIO INOX PER PORTA IN VETROGH-G07SH
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A GRAVITÀ IN ACCIAIO INOX PER PORTA IN VETRO
- Robusta Chiusura /Apertura Automatica
- GH-G07SH



- ●Si chiude automaticamente a partire da 70° sfruttando il peso e la gravità della porta.
●La forza di chiusura automatica aumenta quando la porta si avvicina alla posizione di chiusura per garantire una chiusura sicura. Ciò riduce la possibilità di aperture involontarie dovute alla pressione dell'aria o ad altri fattori esterni.
●Può essere utilizzato in aree esposte all'acqua, come le cabine doccia.
●Si apre automaticamente tra 70° e 160°. La porta può essere tenuta aperta utilizzando un fermaporta in questa zona. - Accessori
- ●Viti a testa piatta con intaglio a croce M5×14 (acciaio inox, finitura simile alle cerniere)
- Venduto separatamente
- ●Proteggi Bordi per Vetro
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Left-hand opening shown.
Right-handed opening is symmetrical. -
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
GH-G07SH-SM-R | 170-048-647 |
![]() |
![]() |
GH-G07SH-SM-L | 170-048-646 |
![]() |
![]() |
GH-G07SH-BL-R | 170-048-651 |
![]() |
![]() |
GH-G07SH-BL-L | 170-048-650 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
GH-G07SH-SM-R |
GH-G07SH-SM-L |
GH-G07SH-BL-R |
GH-G07SH-BL-L |
Catalogo
Manuali
Nota
●Nel determinare le dimensioni del vetro, dare priorità al peso della porta.
●La cerniera non mantiene la porta in posizione completamente chiusa o completamente aperta. Per tenere chiusa la porta, utilizzare un fermo magnetico. La porta può essere tenuta aperta utilizzando un fermaporta.