AP-DMN

ANTI-SLIDE ALUMINIUM SHELF STANDARDAP-DMN

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • ANTI-SLIDE ALUMINIUM SHELF STANDARD
  • Without Hole Type
  • AP-DMN
●Designed to prevent shelves from falling or sliding back and forth.
●Easy to cut to desired length.
Venduto separatamente
● END CAP AP-ECL14
Vite consigliata
●Nominal 3 cross-recessed tapping screw, or nominal 3.1 countersunk head wood screw.

Disegni / Illustrazioni

  • [Installation]
  • Can be utilised with other shelf standards to prevent sliding.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AP-DMN1820SL 120-055-375
AP-DMN1820BL 120-055-376
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA A B C Material end Finish/Colour Thickness of shelf pillar body Shelf pillar length Colour Type Load capacity kgf Load capacity N Shelf post materials - For Web Search Shelf pillar colour - For Web Search Plasterboard installation Number of mounting holes EAN Cartone

AP-DMN1820SL

120-055-375

1820

1800

10

Aluminum Alloy

Silver anodising

Silver anodising

3mm

1820mm

Silver

Shelf standard

45

441

Aluminum Alloy

Silver

Compatible mounting parts available

16

4510932226707

50

AP-DMN1820BL

120-055-376

1820

1800

10

Aluminum Alloy

Silver anodising

Black anodised aluminium

3mm

1820mm

Black

Shelf standard

45

441

Aluminum Alloy

Black

Compatible mounting parts available

16

4510932226714

50

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AP-DMN1820SL
AP-DMN1820BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AP-DMN1820SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-055-375

AP-DMN1820BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-055-376

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Please use together with the following shelf brackets SPH, SP/SPS, SM, SPN,SPW, SPE.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più