360-DP2-P4

DISTANZIALE CERNIERA 360-DP2-P4

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • DISTANZIALE CERNIERA
  • Spessore 2 mm / 2 Fori
  • 360-DP2-P4
  • Serie OLYMPIA
Diminuisce la sovrapposizione delle porte esterne di 2 mm.
Aumenta il gioco delle porte interne di 2 mm.
Può essere raddoppiato per uno spessore di 4 mm.
[Available Mounting Plate]
—360-P4W-30T

—360-P4W-30T+5

—360-P4W-32T

—360-P4W-32T+5

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
360-DP2-P4 160-046-075
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore Tipo Cerniera Serie Scatola (pz) EAN Cartone Peso (grammi)

360-DP2-P4

160-046-075

POM

Grigio

Prodotti Correlati

Serie OLYMPIA

50

4510932189347

500

2.6

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
360-DP2-P4
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
360-DP2-P4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-075