360-P4W-32T

Piastra di montaggio per CERNIERA A SCOMPARSA OLYMPIA360-P4W-32T

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • Piastra di montaggio per CERNIERA A SCOMPARSA OLYMPIA
  • Sistema 32
  • 360-P4W-32T
  • Serie OLYMPIA

Specifica
— Il valore di H per l'installazione a incasso è "spessore della porta + 17 mm".
— Quando si utilizza il GH-360FP, il valore di H è "spessore della porta + 19 mm".

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
360-P4W-32T 160-026-845
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Numero di Fori per le Viti Passo Fori Spessore della Piastra Tipo Cerniera Serie EAN Cartone Peso (grammi)

360-P4W-32T

160-026-845

Acciaio

Nichel

3

32

0 mm (standard)

Piastra di Montaggio

Serie OLYMPIA

4510932140386

400

25

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
360-P4W-32T
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
360-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-845