GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA3670
5 / 5 risultati totali
- Self & Soft Closing
- — Versione placcata in oro della guida 3670.
— Estensione completa (3 componenti).
— Scorre agevolmente anche se il mobile è leggermente deformato grazie all'effetto di assorbimento degli urti dell'elemento esterno.
— È possibile staccare il cassetto sollevando la leva. - Specifica
- — Posizione di chiusura Automatica e Ammortizzata:
- Modello 300-350: distanza di 20 mm dalla posizione chiusa
- Modello 400-500: distanza di 36 mm dalla posizione chiusa
— La larghezza massima del cassetto corrisponde alla lunghezza della guida + 200 mm. - Accessori
- Vite autofilettante a testa svasata 4 x 12 (Placcatura in oro)
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Self and Soft Closing
-
Mostra tutto
Full Extension (3 Members)
-
Mostra tutto
Easy to Detach
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
3670-300GA | 190-037-612 |
![]() |
![]() |
3670-350GA | 190-037-613 |
![]() |
![]() |
3670-400GA | 190-037-614 |
![]() |
![]() |
3670-450GA | 190-037-615 |
![]() |
![]() |
3670-500GA | 190-037-616 |
![]() |
Venduto a coppie (2 pezzi)
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
3670-300GA |
3670-350GA |
3670-400GA |
3670-450GA |
3670-500GA |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-300GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-612 |
3670-350GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-613 |
3670-400GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-614 |
3670-450GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-615 |
3670-500GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-616 |
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1178_2_3670_e.pdf |
---|
Nota
— Non spingere con forza per evitare perdite di olio quando il meccanismo di chiusura ammortizzata è in funzione.
— I graffi sul modello dorato possono diventare evidenti. Durante l'installazione, maneggiare con cura.