4670

GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA4670

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
  • Finitura Dorata
  • 4670


  • Self & Soft Closing
— Versione placcata in oro della slitta 4670.
— Estensione completa (3 componenti).
— Scorre agevolmente anche se il mobile è leggermente deformato grazie all'effetto di assorbimento degli urti dell'elemento esterno.
— È possibile staccare il cassetto sollevando la leva.
Specifica
— Posizione di chiusura Automatica e Ammortizzata:
- Modello 300-350: distanza di 20 mm dalla posizione chiusa
- Modello 400-500: distanza di 36 mm dalla posizione chiusa
— La larghezza massima del cassetto corrisponde alla lunghezza della guida + 200 mm.
Accessori
Vite autofilettante a testa svasata 4 x 12 (Placcatura in oro)

Disegni / Illustrazioni

  • Self and Soft Closing
  • Full Extension (3 Members)
  • Easy to Detach

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
4670-300GA 190-037-617
4670-350GA 190-037-618
4670-400GA 190-037-619
4670-450GA 190-037-620
4670-500GA 190-037-621
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Lunghezza Slitta Lunghezza Corsa C D F Portata N (la coppia) Portata kgf (la coppia) Modello Slitta Tipo di Guida del Cassetto Altezza H Larghezza W Materiale Movimento Staccabile Funzionalità Uniche Colore A E B EAN Contenitore Peso (grammi)

4670-300GA

190-037-617

300

275

174

119

229

196

20

ESTENSIONE COMPLETA

Guida del Cassetto

45.5

12.5

Acciaio

Chiusura Automatica e Graduale

Si

Silenzioso

Oro

-

-

-

4510932177054

10

850

4670-350GA

190-037-618

350

353

224

119

279

245

25

ESTENSIONE COMPLETA

Guida del Cassetto

45.5

12.5

Acciaio

Chiusura Automatica e Graduale

Si

Silenzioso

Oro

96

183

-

4510932177061

10

990

4670-400GA

190-037-619

400

404

254

119

329

245

25

ESTENSIONE COMPLETA

Guida del Cassetto

45.5

12.5

Acciaio

Chiusura Automatica e Graduale

Si

Silenzioso

Oro

96

199

-

4510932177078

10

1130

4670-450GA

190-037-620

450

455

294

119

379

294

30

ESTENSIONE COMPLETA

Guida del Cassetto

45.5

12.5

Acciaio

Chiusura Automatica e Graduale

Si

Silenzioso

Oro

128

247

-

4510932177085

10

1270

4670-500GA

190-037-621

500

505

344

119

429

343

35

ESTENSIONE COMPLETA

Guida del Cassetto

45.5

12.5

Acciaio

Chiusura Automatica e Graduale

Si

Silenzioso

Oro

96

295

160

4510932177092

10

1440

Scorri per vedere di più

Venduto a coppie (2 pezzi)


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
4670-300GA
4670-350GA
4670-400GA
4670-450GA
4670-500GA
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
4670-300GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-617

4670-350GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-618

4670-400GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-619

4670-450GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-620

4670-500GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-621

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1179_2_4670_e.pdf

Nota

— Non spingere con forza per evitare perdite di olio quando il meccanismo di chiusura ammortizzata è in funzione.
— I graffi sul modello dorato possono diventare evidenti. Durante l'installazione, maneggiare con cura.