CERNIERA A DOPPIO AZIONEDA
9 / 9 risultati totali
- Ha superato con successo 500.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
La cerniera permette alla porta di aprirsi in avanti o all'indietro.
La forza della molla è regolabile.
L'angolo di apertura in entrambe le direzioni è di 180°.
Tutte le parti sono in acciaio inox (SUS304) per un'elevata resistenza alla corrosione. - Passed 500,000 open/close private cycle test
Tavola specifiche
Corpo
*Includes cross-holed countersunk tapping screws in the same finish as the main body.
Only DA120 aluminum alloy model can be used with no-spring type.
Refer to the usage notes.
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
DA120-5404-01 |
DA120-5414-01 |
DA120-BK-5413-09 |
DA120-BR-5413-03 |
DA120-5414-05 |
DA180-5904-01 |
DA180-5914-01 |
DA180-5914-05 |
DA180-5934-01 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA120-5404-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-803 |
DA120-5414-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-804 |
DA120-BK-5413-09 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-518 |
DA120-BR-5413-03 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-519 |
DA120-5414-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-805 |
DA180-5904-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-806 |
DA180-5914-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-807 |
DA180-5914-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-808 |
DA180-5934-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-809 |
Catalogo
Nota
—In caso di rumori, applicare del lubrificante (grasso) alla rondella e alla molla di torsione.