SF120-5114-01

CERNIERA A MOLLASF120-5114-01

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A MOLLA
  • Montaggio Superficiale
  • SF120-5114-01
Dismesso
  • Passed 300,000 open-close cycles
●La molla incorporata consente una chiusura accompagnata.
●È possibile regolare la forza della molla.
●Sono disponibili su ordinazione anche le finiture in nero, bianco, oro e bronzo.
Applicazione
●Armadietti della palestra, bagni

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [Mounting Position]

  • Mostra tutto

    [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.

  • Mostra tutto

    The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

  • [Mounting Position]
  • [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.
  • The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SF120-5114-01 170-048-799
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Informazioni vendite Marchio RoHA EAN Contenitore Peso (grammi)

SF120-5114-01

170-048-799

Discontinued.

8422536018045

2

140

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SF120-5114-01
Nome articolo 2D 3D RoHA Informazioni vendite Codice articolo
SF120-5114-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued.

170-048-799

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●In caso di rumori durante l'uso, applicare del lubrificante (grasso) alle rondelle e alla molla incorporata.
●L'interasse dei fori di montaggio può variare, verificare con il prodotto reale.