CERNIERA ELASTICA IN ALLUMINIODAW
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- La cerniera permette di aprire la porta in avanti o all'indietro.
Ha una molla per la chiusura automatica.
La forza della molla è regolabile.
L'angolo di apertura in entrambe le direzioni è di 180°.
Utilizzare in combinazione coi fermaporta.
Video
Tavola specifiche
Corpo
*La dimensione "8x ϕ5 ϕ8" cambierà in "8 x ϕ5.3 ϕ10" quando le scorte attuali saranno esaurite.
Scarico CAD
Catalogo
Nota
Utilizzare con un fermaporta.