COPERCHIO PRESADMC1W
10 / 10 risultati totali
- Una copertura per prese per dispositivi e mobili. Su questo prodotto si possono montare una presa integrata, una presa USB, un connettore USB, un connettore LAN o una custodia per cavo LAN (tutte vendute separatamente).
Vedi la Tabella di Compatibilità per i dettagli sui prodotti che possono essere montati.
Può essere montato su una superficie orizzontale o verticale.
Design piatto e pulito con uno spessore di soli 7 mm.
Il coperchio è realizzato in resina PBT per una resistenza chimica eccezionale.
Viene fornito con un coperchio con chiusura automatica per tenere fuori la polvere.
Si può scegliere tra il modello che può essere tenuto aperto e quello che rimane chiuso. - Precautions on metal type
- Please insert and remove the plug only when the outlet cover is fully open. If the plug makes contact with the metal cover, it may result in a short circuit.
Video
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
DMC1W-MC-BL | 210-035-881 |
![]() |
![]() |
DMC1W-MC-WT | 210-035-882 |
![]() |
![]() |
DMC1W-MC-BR | 210-035-883 |
![]() |
![]() |
DMC1W-AC-BL | 210-035-884 |
![]() |
![]() |
DMC1W-AC-WT | 210-035-885 |
![]() |
![]() |
DMC1W-AC-BR | 210-035-886 |
![]() |
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
DMC1W-S-MC-HL | 210-045-344 |
![]() |
![]() |
DMC1W-S-MC-BL | 210-045-345 |
![]() |
![]() |
DMC1W-S-MC-BR | 210-045-346 |
![]() |
![]() |
DMC1W-S-MC-GL | 210-045-347 |
![]() |
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Corpo
Nome articolo |
---|
DMC1W-MC-BL |
DMC1W-MC-WT |
DMC1W-MC-BR |
DMC1W-AC-BL |
DMC1W-AC-WT |
DMC1W-AC-BR |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMC1W-MC-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-881 |
DMC1W-MC-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-882 |
DMC1W-MC-BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-883 |
DMC1W-AC-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-884 |
DMC1W-AC-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-885 |
DMC1W-AC-BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-035-886 |
Corpo
Nome articolo |
---|
DMC1W-S-MC-HL |
DMC1W-S-MC-BL |
DMC1W-S-MC-BR |
DMC1W-S-MC-GL |