EB

STAFFA PIEGHEVOLEEB

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA PIEGHEVOLE
  • Uso Intenso
  • EB

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

Si blocca automaticamente quando l'anta a ribalta è in posizione aperta.
Premere la leva per rilasciare il fermo.
Supporto con funzione di cerniera in una sola unità.
Per spessore del pannello di 15~35 mm
Quantità richiesta:
- Larghezza fino a 600mm: 1 pezzo
- Larghezza 600~1300 mm: 2 pezzi
Applicazione
Shelves and tables (garages, recreational vehicles, commercial facilities, factories)
Accessori
EB-200, EB-200-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (2 each)
EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (3 each)
Articoli opzionale
Damper for eb folding bracket EBD
Folding bracket EB-DA (built-in damper)

Video

In Uso

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.

  • Mostra tutto

    Fig. 2 Access hole will add.

  • Mostra tutto

    Be careful not to get fingers caught in this space when folding.

  • Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.
  • Fig. 2 Access hole will add.
  • Be careful not to get fingers caught in this space when folding.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EB-200 120-039-843
EB-200-BL 120-048-895
EB-303 120-039-844
EB-303-BL 120-048-896
EB-317 120-039-845
EB-317-BL 120-048-897
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Material Finish/Colour A B C D D(1) F G H K d(1) Mounting Hole Number Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Load Capacity kgf/1pc [For WEB Search] Load Capacity N/1pc [For WEB Search] L Using With Hinge E J EAN Contenitore Peso (grammi)

EB-200

120-039-843

Stainless Steel (SUS304)

Mirror Polished

116

201

20

155

155

29

21

80

28.5

5

4

555

56

31~60kgf

304~588N

201~300mm

Not Necessary

-

-

4510932187701

20

332

EB-200-BL

120-048-895

Stainless Steel (SUS304)

Black

116

201

20

155

155

29

21

80

28.5

5

4

555

56

31~60kgf

304~588N

201~300mm

Not Necessary

-

-

4510932225885

20

332

EB-303

120-039-844

Stainless Steel (SUS304)

Mirror Polished

165

307

20

98

108

29

38

45

28.5

5.6

6

495

50

31~60kgf

304~588N

301~400mm

Not Necessary

156

67

4510932187718

20

500

EB-303-BL

120-048-896

Stainless Steel (SUS304)

Black

165

307

20

98

108

29

38

45

28.5

5.6

6

495

50

31~60kgf

304~588N

301~400mm

Not Necessary

156

67

4510932219846

20

500

EB-317

120-039-845

Stainless Steel (SUS304)

Mirror Polished

171

318.5

24

98

108

36

38

45

30

6

6

1080

110

Min. 101kgf

Min. 982N

301~400mm

Not Necessary

156

67

4510932187725

20

750

EB-317-BL

120-048-897

Stainless Steel (SUS304)

Black

171

318.5

24

98

108

36

38

45

30

6

6

1080

110

Min. 101kgf

Min. 982N

301~400mm

Not Necessary

156

67

4510932225892

20

750

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EB-200
EB-200-BL
EB-303
EB-303-BL
EB-317
EB-317-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EB-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-039-843

EB-200-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-895

EB-303 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-039-844

EB-303-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-896

EB-317 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-039-845

EB-317-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-897

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

Used in pairs. (Shelf width: Max. 1300 mm)
Be careful not to get fingers caught in the bracket.
Use a long screwdriver for installation EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL.
Make sure the release lever is attached to bottom of the shelf for correct installation.
Please make sure the wall can sustain the load.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • Heavy Duty Stainless Steel Folding Bracket EB combination with EBD bracket

  • FOLDING BRACKET EB Heavy Duty