EB-DA

STAFFA PIEGHEVOLEEB-DA

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA PIEGHEVOLE
  • Ammortizzatore Integrato
  • EB-DA

  • Soft Close

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

— Si può piegare quando non si usa, per sfruttare al massimo lo spazio.
— L'ammortizzatore incorporato consente un movimento di chiusura ammortizzato.
— Si blocca automaticamente quando lo sportello è in posizione aperta. Il blocco può essere facilmente sbloccato spingendo la leva.
— Si mantiene in posizione ripiegata e produce un clic quando è completamente chiuso.
— Può essere utilizzato anche con EB-303 (senza il tipo con ammortizzatore).
— Non sono necessarie cerniere.
Applicazione
— Scaffali e tavoli (garage, veicoli ricreativi, strutture commerciali, fabbriche)
Accessori
— Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce ST4.8 x 38, Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce ST4.8 x 16 (3 ciascuna)
Articoli opzionale
— Staffa Pieghevole EB

Video

In Uso

Disegni / Illustrazioni

  • Fig. 1
    Added access hole
    EB-303-DA
    EB-303-DA-BL
  • Fig. 2
    EB-317-DA
    EB-317-DA-BL
  • [Product Selection Graph]
  • [Product Selection Graph]
  • Be careful not to get fingers caught in this space when folding.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EB-303-DA 120-048-775
EB-303-DA-BL 120-049-237
EB-317-DA 120-049-238
EB-317-DA-BL 120-049-239
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Finish/Colour Material Mounting Hole Number Using With Hinge A B C D E F G H J K d(1) Figure EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

EB-303-DA

120-048-775

495

50

Mirror Polished

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

165

307

20

108

156

29

38

67

45

28.5

5.6

Fig.1

4510932219853

20

0

525

EB-303-DA-BL

120-049-237

495

50

Black

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

165

307

20

108

156

29

38

67

45

28.5

5.6

Fig.1

4510932225908

20

0

525

EB-317-DA

120-049-238

1080

110

Mirror Polished

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

171

318.5

24

98

156

36

38

45

67

30

6

Fig.2

4510932225915

20

0

775

EB-317-DA-BL

120-049-239

1080

110

Black

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

171

318.5

24

98

156

36

38

45

67

30

6

Fig.2

4510932225922

20

0

775

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EB-303-DA
EB-303-DA-BL
EB-317-DA
EB-317-DA-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EB-303-DA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-775

EB-303-DA-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-237

EB-317-DA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-238

EB-317-DA-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-239

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Utilizzato a coppie. (Larghezza del ripiano: max. 1300 mm)
— Fare attenzione a non incastrare le dita nella staffa.
— Perl'installazione, utilizzare un cacciavite lungo.
— Per una corretta installazione, assicurarsi che la leva di sblocco sia fissata alla parte inferiore del ripiano.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • FOLDING BRACKET Built-in Damper EB-DA