CERNIERA A GRAVITÀET-100A
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Per porte con apertura verso l'interno. Può essere installata con la porta a filo o sporgente.
Il raggio di chiusura automatica della porta può essere regolato con angoli di 18° (dev'essere regolato durante l'installazione)
La porta si alza fino a 6 mm quando è aperta di 90°. - Opzione
- Spacer, ET-100-S13 to double the gap between door and side panel.
- Accessori
- Distanziale
- Vite consigliata
- Bullone con testa esagonale
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
ET-100ADL | 170-099-048 |
![]() |
![]() |
ET-100ADR | 170-099-905 |
![]() |
![]() |
ET-100AFL | 170-099-067 |
![]() |
![]() |
ET-100AFR | 170-099-066 |
![]() |
Venduto separatamente [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
ET-100ADL |
ET-100ADR |
ET-100AFL |
ET-100AFR |
Venduto separatamente [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
Catalogo
Nota
3 pezzi in 1, set necessario per 1 porta.