ET-70DS

CHIAVISTELLO CON INDICATOREET-70DS

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIAVISTELLO CON INDICATORE
  • Porta Sovrapposta
  • ET-70DS

Per l'apertura verso l'interno.
Applicazione su porte sovrapposte.
L'ampio spazio fra la porta e il pannello evita di schiacciarsi le dita.
Opzione
Spacer: ET-3, ET-7
Accessori
Chiave a brugola
Vite consigliata
• Bullone con testa esagonale M5×50

• Bullone con testa esagonale M5×55

Disegni / Illustrazioni

  • Cut Out Dimensions

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ET-70DS 140-020-996
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Spessore del Pannello Materiale Principale Finitura Applicazione Superficie di Montaggio Indicatore Tipo EAN

ET-70DS

140-020-996

Porta: 13/16
Pannello Laterale: 13/16

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Porta a Battente su Un Lato

Pannello Solido in Melamina

Incluse

Scrocco

4510932057547

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Spacer (Sold Separately)]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ET-3 140-180-975
ET-7 140-172-566
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore Spessore EAN

ET-3

140-180-975

ABS

Nero

3

4510932060257

ET-7

140-172-566

ABS

Nero

7

4510932060196

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
ET-70DS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ET-70DS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-996

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Spacer (Sold Separately)]]

Nome articolo
ET-3
ET-7
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ET-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-180-975

ET-7 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-172-566

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

Utilizzare un distanziale in base allo spessore della porta.