CERNIERA A GRAVITÀET-100CD
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Per porte con apertura verso l'esterno. Può essere installata con la porta a filo o sporgente.
Il raggio di chiusura automatica della porta può essere regolato con angoli di 18° (dev'essere regolato durante l'installazione)
La porta si alza fino a 6 mm quando è aperta di 90°. - Accessori
- Distanziale
- Vite consigliata
- Bullone con testa esagonale
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |
Corpo
Catalogo
Nota
3 pezzi in 1, set necessario per 1 porta.