MONTAGGIO REGOLABILEFSL-V36
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Tiene a qualsiasi altezza su telai in alluminio.
Il coperchio impedisce il rilascio involontario del fermo.
Progettato per l'uso con FSL-L, un telaio in alluminio. Può essere utilizzato anche coi telai in alluminio di altre aziende che superano i 40 mm di larghezza. Siete pregati di consultare il disegno qui sotto per i dettagli.
Il meccanismo di blocco impedisce solo il movimento verso il basso.
Può essere installato su un telaio di alluminio già assemblato.
Sull'FSL-V36 può essere montato un monitor quando viene usato con l'FSL-MB, una staffa opzionale per il montaggio dei monitor.
Video
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English/Japanese) | 1247_3_fsl.pdf |