- KA-T100S50
STAFFA PER MONITORKA-T100S50
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Può essere installata e rimossa facilmente.
Arresti liberi in una gamma di 180° (rotazione) e 40° (inclinazione).
Il blocco ausiliario impedisce l'abbassamento del monitor per via di vibrazioni minime. Adatta anche per i touch screen.
Il blocco ausiliario si sblocca temporaneamente se viene applicato un carico pesante quando è bloccato.
I fori della staffa sono basati sullo standard VESA (75~75 mm, 100~100 mm).
Dimensioni del monitor adeguate: 12-22,9 pollici (fino a circa 10,0 kg) - Applicazione
- — Monitor a cristalli liquidi per macchine utensili, apparecchiature OA e apparecchiature mediche, ecc.
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0929_3_kat100s50_e.pdf |
---|
Nota
●Non spostare il monitor con forza dopo aver applicato il blocco ausiliario.
●Dopo aver installato il monitor, accertarsi che la leva di sblocco sia bloccata.
●Non utilizzare in modo continuo (più volte in un breve periodo di tempo).