CERNIERA PER PORTA IN VETRO A MEZZA SOVRAPPOSIZIONEGH-456C
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Adatta per vetrine.
Posizione di montaggio regolabile: verticalmente -2 mm, orizzontalmente -2,5 mm
Distanziale incluso per adattarsi a diversi spessori di vetro. - Vite consigliata
- ●Vite autofilettante con testa cilindrica misura 4 o vite per legno a testa tonda misura 3,8
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
GH-456C-SN | 170-020-968 |
![]() |
![]() |
GH-456C-CR | 170-020-969 |
![]() |
![]() |
GH-456C-GC | 170-020-970 |
![]() |
*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1226_2_gh456c_e.pdf |
---|
Nota
●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.