CERNIERA PER PORTA IN VETRO A MEZZA SOVRAPPOSIZIONEGH-456N
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Adatta per vetrine.
Posizione di montaggio regolabile: verticalmente -2 mm, orizzontalmente -2,5 mm
Distanziale incluso per adattarsi a diversi spessori di vetro. - Vite consigliata
- ●Vite autofilettante a testa svasata misura 4 o vite per legno a testa svasata misura 3,8
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
GH-456N-SN | 170-090-702 |
![]() |
![]() |
GH-456N-CR | 170-090-703 |
![]() |
![]() |
GH-456N-GC | 170-090-704 |
![]() |
*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |
---|
Nota
●Senza fermo. Per il modello con fermo, fare riferimento al modello GH-456C.
●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.