CERNIERA PER VETROGS-GH5
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA PER VETRO
- Per Porte Incassate
- GS-GH5
- Serie GS-G



glass showcase, glass display, glass cabinet
- Per porte in vetro incassate
Può essere usata insieme alla staffa per vetro GS-GB5 e alla serratura per porte in vetro GSGL5 per un completo design del vostro espositore.
La caratteristica di tenuta temporanea rende possibile l'installazione della porta da parte di una persona.
La regolazione laterale (±2,5 mm) è possibile dopo l'installazione della porta. - Accessori
- • Guarnizioni
• Chiave esagonale 2.5
Video
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
GS-GH5-CR | 170-037-123 |
![]() |
![]() |
GS-GH5-GP | 170-037-124 |
![]() |
![]() |
GS-GH5-BL | 170-042-197 |
![]() |
Venduto in set (2 pezzi).
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Installation (Wood Top Panel) |
Installation (Glass Top Panel) |
Reference Drawing |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1075_7_gs_gh5_gb5_e.pdf |
---|
Nota
• Il peso del vetro è il riferimento principale per l'installazione della porta in vetro.
• Per le porte con vetro di spessore 5 mm, utilizzare le diverse guarnizioni fornite con l'articolo.
• Per un utilizzo sicuro, si consiglia di utilizzare una pellicola per porte in vetro.
• Preparare un fermaporta a parte.