GS-GH5-MU-BL

STAFFA PER MONTAGGIO SUPERFICIALEGS-GH5-MU-BL

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • STAFFA PER MONTAGGIO SUPERFICIALE
  • GS-GH5-MU-BL
  • Serie GS-G

glass showcase, glass display, glass cabinet

Appositamente progettata per l'uso con la cerniera per vetro GS-GH5.
Può essere installata semplicemente con delle viti, senza la necessità di incassare e inserire dadi.
Viene fornita con un distanziatore che può aumentare lo spazio sotto la porta da 3 a 5 mm.
Accessori
●Distanziale

●Vite autofilettante con testa a croce 3.5x15

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GS-GH5-MU-BL 170-045-786
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura / Colore Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/set Portata kgf/set Applicazione Forma Materiale Pannello Laterale Montaggio Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina Per Vetrine Total Coordination EAN Contenitore Cartone

GS-GH5-MU-BL

170-045-786

Smalto Nero

600

900

5/6

78

8

Mobili e Vetrine

CERNIERA GIREVOLE

Legno
Vetro

Incasso

No

Cerniera

Porta a Battente Serie GS-G

4510932189163

40

360

Scorri per vedere di più

Venduto in set: due staffe e un distanziale


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Installation (Wood Top Panel)
Installation (Glass Top Panel)
Reference Drawing
Contenuto 2D 3D PDF
Installation (Wood Top Panel) DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Installation (Glass Top Panel) DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Reference Drawing DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
GS-GH5-MU-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GS-GH5-MU-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-786

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati