H160

CERNIERA A SCOMPARSAH160

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCOMPARSA
  • Apertura 160° / Sovrapposizione 18 mm / Per Porte Spesse
  • H160
  • Serie 100
Montaggio a vite.
Venduto separatamente
●Piastra di montaggio serie 100
Vite consigliata
●Vite M4 a testa svasata rialzata

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
H160-34/18 160-073-622
H160-C34/18 160-073-632
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura Angolo di Apertura Grandezza Sovrapposizione Spessore Min Porta Spessore Max Porta Tipo Cerniera Funzionalità Unica Serie Montaggio Applicabile Colore EAN Cartone Peso (grammi)

H160-34/18

160-073-622

Senza Fermo

Lega di Zinco (ZDC)

Cromo Satinato

160°

da 9 a 18 mm

18

34

Cerniera a Tazza

Senza Fermo

Serie 100

Legno

Argento

4510932020626

100

191

H160-C34/18

160-073-632

Con Fermo

Lega di Zinco (ZDC)

Cromo Satinato

160°

da 9 a 18 mm

18

34

Cerniera a Tazza

Con Fermo

Serie 100

Legno

Argento

4510932020633

100

203.5

Scorri per vedere di più

Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Contenuto 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
H160-34/18
H160-C34/18
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
H160-34/18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-622

H160-C34/18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-632

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open