H160

CERNIERA A SCOMPARSAH160

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCOMPARSA
  • Apertura 160° / Sovrapposizione 23 mm / Per Porte Spesse
  • H160
  • Serie 100
Montaggio a vite.
Venduto separatamente
●Piastra di montaggio serie 100
Vite consigliata
●Vite M4 a testa svasata rialzata

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
H160-34/23 160-073-621
H160-C34/23 160-073-631
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura Angolo di Apertura Grandezza Sovrapposizione Spessore Min Porta Spessore Max Porta Materiale Principale Tipo Cerniera Funzionalità Unica Serie Montaggio Applicabile Colore EAN Cartone Peso (grammi)

H160-34/23

160-073-621

Senza Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Cromo Satinato

160°

da 14 a 23 mm

18

34

Acciaio

Cerniera a Tazza

Senza Fermo

Serie 100

Legno

Argento

4510932020602

100

185.4

H160-C34/23

160-073-631

Con Fermo

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC)

Cromo Satinato

160°

da 14 a 23 mm

18

34

Acciaio

Cerniera a Tazza

Con Fermo

Serie 100

Legno

Argento

4510932020619

100

197.9

Scorri per vedere di più

Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Contenuto 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
H160-34/23
H160-C34/23
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
H160-34/23 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-621

H160-C34/23 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-631
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
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open