CATENACCIO A LEVAHCZ-80
4 / 4 risultati totali
- Un chiavistello a leva con indicatore da usare su porte in vetro e legno.
Il meccanismo interno tira la porta verso il telaio quando è bloccata, limitando il movimento involontario della porta e del telaio.
È incluso un grilletto (caratteristica di sicurezza) che evita il blocco della serratura quando la porta non è chiusa.
Quando la porta è aperta, la leva e il grilletto sono a filo e non sporgono. - Accessori
- • Bullone a brugola con testa svasata M4 (per il montaggio sulla porta)
• Bullone a brugola con testa svasata M3 (per il montaggio del coperchio)
* Le viti necessarie variano a seconda dello spessore della porta. Per maggiori dettagli, consultare la tabella Tipi di Viti Incluse. - Venduto separatamente
- • Scatola riscontro HCZ-80B-CR, HCZ-80B-SN
• Piastra riscontro ZL-2402-FB
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Cut Out Dimensions: When using strike box
-
Mostra tutto
Emergency Unlocking Method
The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above. -
Mostra tutto
With Safety Feature
The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed. -
Mostra tutto
Flat when Door is Open
When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude. -
Mostra tutto
When combined (indicator side)
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo Principale]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HCZ-80G-CR | 150-040-969 |
![]() |
![]() |
HCZ-80G-SN | 150-040-970 |
![]() |
![]() |
HCZ-80W-CR | 150-040-971 |
![]() |
![]() |
HCZ-80W-SN | 150-040-972 |
![]() |
Venduto separatamente [[Strike Box (sold separately)]]
Venduto separatamente [[Strike Plate (sold separately)]]
Scarico CAD
Corpo [[Corpo Principale]]
Nome articolo |
---|
HCZ-80G-CR |
HCZ-80G-SN |
HCZ-80W-CR |
HCZ-80W-SN |
Venduto separatamente [[Strike Box (sold separately)]]
Nome articolo |
---|
HCZ-80B-CR |
HCZ-80B-SN |
Venduto separatamente [[Strike Plate (sold separately)]]
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1218_1_hcz80_e.pdf |